DINT_TO_DECSTR

Die Funktion konvertiert eine vorzeichenbehaftete Dezimalzahl in einen Dezimalstring (Basis 10).
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
DINT_TO_DECSTR | T_MaxString |
|
Eingänge
VAR_INPUT
in : DINT;
iPrecision : INT;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
in | DINT | Die zu konvertierende Dezimalzahl. |
iPrecision | INT | Minimale Anzahl der erscheinenden Stellen (digits). Ist die tatsächliche Anzahl der signifikanten Stellen kleiner als der iPrecision-Parameter, dann wird der resultierende String links mit Nullen aufgefüllt. Ist die Anzahl der signifikanten Stellen größer ist als der iPrecision-Parameter, dann wird der resultierende String nicht abgeschnitten! Hat der iPrecision-Parameter und der in-Parameter den Wert Null, dann ist der resultierende String ein Leerstring. Bei negativen Zahlen erscheint im resultierenden String zusätzlich das negative Vorzeichen. |
Beispiel:
PROGRAM MAIN
VAR
s1 : STRING;
s2 : STRING;
s3 : STRING;
s4 : STRING;
iCnt : INT;
END_VAR
iCnt := -1234;
s1 := DINT_TO_DECSTR( iCnt, 1);
s2 := DINT_TO_DECSTR( iCnt, 10 );
iCnt := 0;
s3 := DINT_TO_DECSTR( iCnt, 0 );
iCnt := 1234;
s4 := DINT_TO_DECSTR( iCnt, 10 );
Das Ergebnis:
s1 = '-1234'
s2 = '-0000001234'
s3 = ''
s4 = '0000001234'
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_Utilities (System) |