WSTRING_TO_UTF8

Die Funktion konvertiert eine Zeichenfolge einer Variablen vom Datentyp WSTRING in eine Zeichenfolge im UTF-8-Format.
Die Funktion liefert
- TRUE, wenn die Konvertierung möglich war.
 - FALSE, wenn die Konvertierung aufgrund der gegebenen Zeichensätze nicht möglich war.
 
Wenn die Eingabe-Zeichenfolge länger als die Ausgabe-Zeichenfolge ist, wird die Zeichenfolge abgeschnitten. Die Eingabe-Zeichenfolge ist zu lang, um auf die Ausgabe-Zeichenfolge codiert zu werden. (Der Speicherbedarf der Ausgabe-Zeichenfolge kann bei Konvertierung zu UTF-8 höher als der der Eingabe-Zeichenfolge sein.) Unbekannte Zeichen werden übersprungen.
Die Funktion stoppt die Konvertierung nach Tc2_Utilities.Parameterlist.cMaxCharacters. Bei entsprechender Parametrierung kann so eine Endlosschleife vermieden werden.
 Rückgabewert
Name  | Typ  | Beschreibung  | 
|---|---|---|
WSTRING_TO_UTF8  | BOOL  | Konvertiert eine Zeichenfolge einer Variablen vom Datentyp WSTRING in eine Zeichenfolge im UTF-8-Format.  | 
 Eingänge
VAR_INPUT
    pDstUTF8    : PVOID;
    pSrcWSTRING : POINTER TO WSTRING;
    nDstSize    : UDINT;
END_VARName  | Typ  | Beschreibung  | 
|---|---|---|
pDstUTF8  | PVOID  | Pointervariable (Ausgabe-Zeichenfolge)  | 
pSrcWSTRING  | POINTER TO WSTRING  | Zeiger auf die WSTRING-Variable (Eingabe-Zeichenfolge)  | 
nDstSize  | UDINT  | Größe der resultierenden Variablen (Ausgabe-Zeichenfolge) in Bytes, bei der Zuweisung kann der Operator SIZEOF() verwendet werden.  | 
![]()  | Dokumentation zum Attribut 'TcEncoding' := 'UTF-8' Für weitere Informationen zu Zeichenfolgen im UTF-8 Format siehe auch die Dokumentation zum Attribut ‚TcEncoding‘.  | 
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung  | Zielplattform  | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)  | 
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4022  | PC oder CX (x86, x64, Arm®)  | Tc2_Utilities (System) >= 3.3.21.0  |