WSTRING_TO_STRING2

Die Funktion konvertiert eine Variable vom Datentyp WSTRING in eine Variable vom Datentyp STRING.
Die Funktion liefert
- TRUE, wenn die Konvertierung der kompletten Zeichenfolge erfolgreich war.
 - FALSE, wenn die Eingabe-Zeichenfolge länger als die Ausgabe-Zeichenfolge ist und das Ergebnis nicht in den gegebenen Ausgangspuffer passt.
 
Zeichen, die nicht konvertiert werden können, werden bei der Konvertierung übersprungen.
Die Funktion stoppt die Konvertierung nach Parameterlist.cMaxCharacters Zeichen, um eine Endlosschleife zu vermeiden.
 Rückgabewert
Name  | Typ  | Beschreibung  | 
|---|---|---|
WSTRING_TO_STRING2  | BOOL  | Konvertiert eine Variable vom Datentyp WSTRING in eine Variable vom Datentyp STRING.  | 
 Eingänge
VAR_INPUT
    pDstString  : POINTER TO STRING;
    pSrcWString : POINTER TO WSTRING;
    nDstSize    : UDINT;
END_VARName  | Typ  | Beschreibung  | 
|---|---|---|
pDstString  | POINTER TO WSTRING  | Zeiger auf die konvertierte STRING-Variable (Ausgabe-Zeichenfolge)  | 
pSrcWString  | POINTER TO WSTRING  | Zeiger auf die zu konvertierende WSTRING-Variable (Eingabe-Zeichenfolge)  | 
nDstSize  | UDINT  | Größe der resultierenden STRING-Variablen (Ausgabe-Zeichenfolge) in Bytes, bei der Zuweisung kann der Operator SIZEOF() verwendet werden.  | 
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung  | Zielplattform  | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)  | 
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4022  | PC oder CX (x86, x64, Arm®)  | Tc2_Utilities (System) >= 3.3.21.0  |