WLEN2

Die Funktion gibt die Anzahl der Zeichen in einer Unicode-Zeichenfolge vom Datentyp WSTRING zurück (Länge des WSTRINGs).
Die Funktion stoppt die Überprüfung der Eingangslänge nach Parameterlist.cMaxCharacters
Zeichen, um eine Endlosschleife zu vermeiden.
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
WLEN2 | UDINT | Gibt die Anzahl der Zeichen in einer Unicode-Zeichenfolge vom Datentyp WSTRING zurück (Länge des WSTRINGs). |
Eingänge
VAR_INPUT
pWSTRING : POINTER TO WSTRING;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
pWSTRING | POINTER TO WSTRING | Zeiger auf die WSTRING-Variable |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.4022 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_Utilities (System) >= 3.3.21.0 |