WCHAR_TO_CHAR

Die Funktion konvertiert eine Variable vom Datentyp WSTRING in eine Variable vom Datentyp STRING (mit Null-Terminierung). Die Konvertierung ist nur möglich, wenn das WSTRING-Zeichen mit dem STRING-Zeichen übereinstimmt. Ansonsten wird kein Zeichen zurückgegeben.
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
WCHAR_TO_CHAR | STRING(1) | Konvertiert eine Variable vom Datentyp WSTRING in eine Variable vom Datentyp STRING (mit Null-Terminierung). |
Eingänge
VAR_INPUT
sTextIn : WSTRING(1);
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
sTextIn | WSTRING(1) | WSTRING-Variable, die konvertiert werden soll. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4022 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_Utilities (System) >= 3.3.21.0 |