UTF8_TO_STRING

Die Funktion konvertiert eine Zeichenfolge im UTF8-Format (Pointervariable vom Datentyp PVOID) in eine Zeichenfolge (Variable) vom Datentyp STRING.
Die Funktion liefert
- TRUE, wenn die Konvertierung möglich war.
- FALSE, wenn die Konvertierung aufgrund der gegebenen Zeichensätze nicht möglich war.
Wenn die Eingabe-Zeichenfolge länger als die Ausgabe-Zeichenfolge ist, wird die Zeichenfolge abgeschnitten. Unbekannte Zeichen werden übersprungen.
Die Funktion stoppt die Konvertierung nach Tc2_Utilities.Parameterlist.cMaxCharacters. Bei entsprechender Parametrierung kann so eine Endlosschleife vermieden werden.
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
UTF8_TO_STRING | BOOL | Der Rückgabewert ist TRUE, wenn die Konvertierung erfolgreich war. |
Eingänge
VAR_INPUT
pDstSTRING : POINTER TO STRING;
pSrcUTF8 : PVOID;
nDstSize : UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
pDstSTRING | POINTER TO STRING | Zeiger auf die konvertierte STRING-Variable (Ausgabe-Zeichenfolge) |
pSrc UTF8 | PVOID | Pointervariable (Eingabe-Zeichenfolge) |
nDstSize | UDINT | Größe der resultierenden STRING-Variablen (Ausgabe-Zeichenfolge) in Bytes, bei der Zuweisung kann der Operator SIZEOF() verwendet werden. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
nDstLen : UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
nDstLen | UDINT | Tatsächliche Länge der Ausgabe-Zeichenfolge als Anzahl von Zeichen |
![]() | Dokumentation zum Attribut 'TcEncoding' := 'UTF-8' Für weitere Informationen zu Zeichenfolgen im UTF-8 Format siehe auch die Dokumentation zum Attribut ‚TcEncoding‘. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4022 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_Utilities (System) >= 3.3.21.0 |
