STRING_TO_WSTRING2

Die Funktion konvertiert eine Variable vom Datentyp STRING in eine Variable vom Datentyp WSTRING und prüft, ob die Eingabe-Zeichenfolge länger als die Ausgabe-Zeichenfolge ist. In diesem Fall wird die Zeichenfolge abgeschnitten.
Die Funktion liefert
- TRUE, wenn die Konvertierung der kompletten Zeichenfolge erfolgreich war.
- FALSE, wenn die Eingabe-Zeichenfolge länger als die Ausgabe-Zeichenfolge ist und das Ergebnis nicht in den gegebenen Ausgangspuffer passt. Der Speicherbedarf der Ausgabe-Zeichenfolge ist höher als der der Eingabe-Zeichenfolge. Die Zeichenfolge wird dann abgeschnitten.
Die Funktion stoppt die Konvertierung nach Parameterlist.cMaxCharacters Zeichen, um eine Endlosschleife zu vermeiden.
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
STRING_TO_WSTRING2 | BOOL | Konvertiert eine Variable vom Datentyp STRING in eine Variable vom Datentyp WSTRING. |
Eingänge
VAR_INPUT
pDstWSTRING : POINTER TO WSTRING;
pSrcSTRING : POINTER TO STRING;
nDstSize : UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
pDstWSTRING | POINTER TO WSTRING | Zeiger auf die konvertierte WSTRING-Variable (Ausgabe-Zeichenfolge) |
pSrcSTRING | POINTER TO STRING | Zeiger auf die zu konvertierende STRING-Variable (Eingabe-Zeichenfolge) |
nDstSize | UDINT | Größe der resultierenden WSTRING-Variablen (Ausgabe-Zeichenfolge) in Bytes. bei der Zuweisung kann der Operator SIZEOF() verwendet werden. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4022 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_Utilities (System) >= 3.3.21.0 |