STRING_TO_UTF8

Die Funktion konvertiert eine beliebige Zeichenfolge einer Variablen vom Datentyp STRING in eine Zeichenfolge im UTF-8-Format.
Die Funktion liefert
- TRUE, wenn die Konvertierung möglich war.
- FALSE, wenn die Konvertierung aufgrund der gegebenen Zeichensätze nicht möglich war.
Wenn die Eingabe-Zeichenfolge länger ist als die Ausgabe-Zeichenfolge, wird die Zeichenfolge abgeschnitten. Die Eingabe-Zeichenfolge ist zu lang, um auf die Ausgabe-Zeichenfolge codiert zu werden. Der Speicherbedarf der Ausgabe-Zeichenfolge kann bei der Konvertierung zu UTF-8 höher sein als der der Eingabe-Zeichenfolge.
Die Funktion stoppt die Konvertierung nach Tc2_Utilities.Parameterlist.cMaxCharacters.
Bei entsprechender Parametrierung kann so eine Endlosschleife vermieden werden.
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
STRING_TO_UTF8 | BOOL | Konvertiert eine beliebige Zeichenfolge einer Variablen vom Datentyp STRING in eine Zeichenfolge im UTF-8-Format. |
Eingänge
VAR_INPUT
pDstUTF8 : PVOID;
pSrcSTRING : POINTER TO STRING;
nDstSize : UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
pDstUTF8 | PVOID | Zeiger auf die Zeichenfolge im UTF-8-Format (Ausgabe-Zeichenfolge) |
pSrcSTRING | POINTER TO STRING | Zeiger auf die zu konvertierende STRING-Variable (Eingabe-Zeichenfolge) |
nDstSize | UDINT | Größe der resultierenden Variablen (Ausgabe-Zeichenfolge) in Bytes. Bei der Zuweisung kann der Operator SIZEOF() verwendet werden. |
![]() | Dokumentation zum Attribut 'TcEncoding' := 'UTF-8' Für weitere Informationen zu Zeichenfolgen im UTF-8 Format siehe auch die Dokumentation zum Attribut ‚TcEncoding‘. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4022 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_Utilities (System) >= 3.3.21.0 |