LEN2

Die Funktion gibt die Anzahl der Zeichen in einer Zeichenfolge zurück (Länge des STRINGs).
Die Funktion stoppt die Überprüfung der Eingangslänge nach Parameterlist.cMaxCharacters Zeichen, um eine Endlosschleife zu vermeiden.
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
LEN2 | UDINT | Gibt die Anzahl der Zeichen in einer Zeichenfolge zurück (Länge des STRINGs). |
Eingänge
VAR_INPUT
pSTRING : POINTER TO STRING;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
pSTRING | POINTER TO STRING | Zeiger auf die STRING-Variable |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4022 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_Utilities (System) >= 3.3.21.0 |