CHAR_TO_WCHAR

Die Funktion konvertiert eine Variable vom Datentyp STRING in eine Variable vom Datentyp WSTRING (mit Null-Terminierung).
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
CHAR_TO_WCHAR | WSTRING(1) | Konvertiert eine Variable vom Datentyp STRING in eine Variable vom Datentyp WSTRING. |
Eingänge
VAR_INPUT
sTextIn : STRING(1);
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
sTextIn | STRING(1) | STRING-Variable, die konvertiert werden soll. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.4022 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_Utilities (System) >= 3.3.21.0 |