USINT_TO_LREALEX

USINT_TO_LREALEX 1:

In TwinCAT 2 auf der ARM-Plattform wird die Konvertierung der vorzeichenlosen Zahlen in Fließkommazahlen von Typ: LREAL nicht unterstützt. Vorzeichenlose Zahlen mit einem gesetzten höchstwertigen Bit werden möglicherweise implizit in negative Fließkommazahlen konvertiert. Die hier beschriebene Funktion erlaubt in TwinCAT 2 eine explizite Konvertierung vom Typ USINT in eine positive Fließkommazahl vom Typ LREAL (auch wenn das höchstwertige Bit gesetzt wurde und ohne Compiler-Warnung). Diese Funktion benötigen Sie nur um konvertierte TwinCAT 2 Projekte ohne Änderungen in TwinCAT 3 übersetzen zu können.

In TwinCAT 3 werden vorzeichenlose Zahlen von Typ USINT immer (implizit und explizit) in eine positive Fließkommazahl Zahl konvertiert. Aus diesem Grund kann auf die Verwendung dieser Funktion verzichtet werden.

USINT_TO_LREALEX 2: Rückgabewert

Name

Typ

Beschreibung

USINT_TO_LREALEX

LREAL

 

USINT_TO_LREALEX 3: Eingänge

VAR_INPUT
    in : USINT;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

in

USINT

 

Beispiel:

PROGRAM MAIN
VAR
    nUsint : USINT := 16#FF;
    fLreal : LREAL := 0.0;
END_VAR

fLreal value

Tc2.x ARM

Tc2.x X86

Tc3.x ARM, X86, X64 

fLreal := nUsint

+255, Warning 1105*

+255

+255

fLreal := USINT_TO_LREAL( nUsint )

+255, Warning 1105*

+255

+255

fLreal := USINT#16#FF

+255, Warning 1105*

+255

+255

fLreal := 16#FF

+255

+255

+255

fLreal := USINT_TO_LREALEX( nUsint )

+255

+255

+255

fLreal := USINT_TO_LREALEX( USINT#16#FF )

+255

+255

+255

fLreal := USINT_TO_LREALEX( 16#FF )

+255

+255

+255

*Conversion of unsigned integer to LREAL is not supported. The value is used as signed instead.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)

TwinCAT v3.1.0

PC oder CX (x86, x64, Arm®)

Tc2_Utilities (System)