FILETIME64_TO_TOD

FILETIME64_TO_TOD 1:

Mit der Funktion kann aus einer Zeit im FILETIME-Format die Tageszeit ‚Time of Day‘ extrahiert werden.

FUNCTION FILETIME64_TO_TOD: TOD

FILETIME64_TO_TOD 2: Eingänge

VAR_INPUT
    fileTime : T_FILETIME64;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

fileTime

T_FILETIME64

Die zu konvertierende Zeit im FILETIME-Format

Rückgabeparameter

Beschreibung

0

Fehler. Die Funktion schlägt fehl, wenn das höchstwertige Bit der 64 Bit fileTime-Variablen gesetzt ist.

> 0

Kein Fehler. Die Tageszeit wird ausgegeben.

Beispiel:

PROGRAM MAIN
VAR
    timeAsFileTime : T_FILETIME64;
    timeOfDay      : TOD;
END_VAR
timeAsFileTime := F_GetSystemTime();
timeOfDay := FILETIME64_TO_TOD( timeAsFileTime );

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)

TwinCAT v3.1.4024.0

PC oder CX (x86, x64, Arm®)

Tc2_Utilities (System) >= 3.7.3.0