LWORD_TO_BASE36STR

Die Funktion konvertiert eine Dezimalzahl in einen Base36-String (Basis 16). Bei Zahlen mit Basis 16 werden zur Darstellung neben den Ziffern 0-9 ebenso die Buchstaben A-Z verwendet.

LWORD_TO_BASE36STR 1: Rückgabewert

Name

Typ

Beschreibung

LWORD_TO_BASE36STR

T_MaxString

 

LWORD_TO_BASE36STR 2: Eingänge

VAR_INPUT
    in          : LWORD;
    iPrecision  : INT;
    bLoCase     : BOOL;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

in

LWORD

Die zu konvertierende Dezimalzahl.

iPrecision

INT

Minimale Anzahl der erscheinenden Stellen (digits). Ist die tatsächliche Anzahl der signifikanten Stellen kleiner als der iPrecision-Parameter, dann wird der resultierende String links mit Nullen aufgefüllt. Ist die Anzahl der signifikanten Stellen größer als der iPrecision-Parameter, dann wird der resultierende String nicht abgeschnitten! Haben der iPrecision-Parameter und der in-Parameter den Wert Null, dann ist der resultierende String ein Leerstring.

bLoCase

BOOL

Dieser Parameter bestimmt, ob Klein- oder Großbuchstaben bei der Konvertierung benutzt werden sollen. FALSE => "ABCDEFXY", TRUE => "abcdefxy".

Beispiel:

PROGRAM MAIN
VAR
    s1   : STRING;
    s2   : STRING;
    s3   : STRING;
    s4   : STRING;
    nCnt : LWORD;
END_VAR
nCnt := 43981;
s1   := LWORD_TO_BASE36STR( nCnt, 1, FALSE );
s2   := LWORD_TO_BASE36STR( nCnt, 1, TRUE );
nCnt := 15;
s3   := LWORD_TO_BASE36STR( nCnt, 4, FALSE );
nCnt := 0;
s4   := LWORD_TO_BASE36STR( nCnt, 0, FALSE );

Das Ergebnis:

s1 = 'XXP'

s2 = 'xxp'

s3 = '000F'

s4 = ''

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)

TwinCAT v3.1.4024

PC oder CX (x86, x64, Arm®)

Tc2_Utilities (System) >= 3.3.47.0