SYSTEMTIME_TO_FILETIME64

SYSTEMTIME_TO_FILETIME64 1:

Mit der Funktion kann die Windows Systemzeit-Struktur in das Filetime-Format konvertiert werden. Der Wochentag wDayOfWeek der SystemTime-Variablen wird ignoriert. Das Systemzeit-Jahr muss größer als 1601 und kleiner als 30827 sein.

FUNCTION SYSTEMTIME_TO_FILETIME64 : T_FILETIME64

SYSTEMTIME_TO_FILETIME64 2: Eingänge

VAR_INPUT
    systemTime : TIMESTRUCT;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

systemTime

TIMESTRUCT

Struktur mit der zu konvertierenden Windows-Systemzeit

Rückgabeparameter

Beschreibung

0

Fehler, falscher SystemTime-Parameterwert

> 0

Kein Fehler, File time

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)

TwinCAT v3.1.4024

PC oder CX (x86, x64, Arm®)

Tc2_Utilities (System) >= 3.3.44.0