FILETIME64_TO_SYSTEMTIME

FILETIME64_TO_SYSTEMTIME 1:

Die Funktion "FILETIME64_TO_SYSTEMTIME" konvertiert die Zeit im FILETIME-Format in das "lesbare" SYSTEMTIME-Format. Die Konvertierung schlägt fehl, wenn das höchstwertige Bit der 64 Bit fileTime-Variablen gesetzt ist. Die TIMESTRUCT-Membervariablen haben in diesem Fall den Wert Null.

FUNCTION FILETIME64_TO_SYSTEMTIME: TIMESTRUCT

FILETIME64_TO_SYSTEMTIME 2: Eingänge

VAR_INPUT
    fileTime : T_FILETIME64;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

fileTime

T_FILETIME64

Die zu konvertierende Zeit im FILETIME-Format

Beispiel:

PROGRAM MAIN
VAR
    timeAsFileTime   : T_FILETIME64;
    timeAsSystemTime : TIMESTRUCT;
END_VAR
timeAsFileTime := F_GetSystemTime();
timeAsSystemTime := FILETIME64_TO_SYSTEMTIME( timeAsFileTime );

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)

TwinCAT v3.1.4024

PC oder CX (x86, x64, Arm®)

Tc2_Utilities (System) >= 3.3.44.0