FB_CX1030SetWatchdog

Der Funktionsbaustein FB_CX1030SetWatchdog aktiviert einen Hardware-Watchdog auf dem CX1030. Der Watchdog wird über bEnable = TRUE und die tTimeOut-Zeit aktiviert. Die tTimeOut-Zeit kann minimal 2 Sekunden sein und maximal 255 Sekunden.
Wenn der Watchdog einmal aktiviert wurde, muss die Funktionsbausteininstanz zyklisch in kürzeren Abständen aufgerufen werden als tTimeOut, da bei Ablauf der tTimeOut-Zeit der CX1030 automatisch einen Neustart durchführt. Der Watchdog kann daher dafür eingesetzt werden, um Systeme automatisch neu zu booten, die in eine Endlosschleife gelaufen sind bzw. bei denen die PLC steht.
Der Watchdog kann über bEnable = FALSE bzw. die tTimeOut-Zeit = T#0s deaktiviert werden.
![]() | Deaktivieren Sie den Watchdog vor der Verwendung von Breakpoints, einem SPS-Reset bzw. Urlöschen und vor einem TwinCAT Stop, einem Wechsel in den Konfig-Mode oder dem Aktivieren der Konfiguration, da es sonst unmittelbar zum Reboot des CX1030 nach Ablauf der tTimeOut-Zeit kommt! |
Eingänge
VAR_INPUT
tTimeOut : TIME;
bEnable : BOOL;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
tTimeOut | TIME | Watchdogzeit, nach deren Ablauf ein Neustart durchgeführt wird. |
bEnable | BOOL | Aktivieren bzw. Deaktivieren des Watchdogs. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bEnabled : BOOL;
bError : BOOL;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bEnabled | BOOL | TRUE = Watchdog ist aktiv, FALSE = Watchdog ist nicht aktiv. |
bError | BOOL | Fehler beim Aktivieren bzw. Deaktivieren des Watchdogs. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | CX (x86) | Tc2_SystemCX |