FB_CxGetDeviceIdentification

FB_CxGetDeviceIdentification 1:

Mit dem Funktionsbaustein FB_CxGetDeviceIdentification können Geräteidentifikationsdaten des CX ausgelesen werden.

FB_CxGetDeviceIdentification 2:

Veraltete Funktionalität

  • Verwenden Sie den FB_GetDeviceIdentificationEx aus der Tc2_Utilities Bibliothek.

FB_CxGetDeviceIdentification 3: Eingänge

VAR_INPUT
    bExecute : BOOL;
    tTimeout : TIME;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bExecute

BOOL

Mit der steigenden Flanke wird das Kommando ausgeführt.

tTimeout

TIME

Gibt die Zeit bis zum Abbrechen der Funktion an.

FB_CxGetDeviceIdentification 4: Ausgänge

VAR_OUTPUT
    bBusy      : BOOL;
    bError     : BOOL;
    nErrorID   : UDINT;
    stDevIdent : ST_CxDeviceIdentification;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bBusy

BOOL

Die Daten werden aus dem CX ausgelesen. Nach fehlerfreier Ausführung stehen bei bBusy = FALSE die Daten in der Struktur stDevIdent.

bError

BOOL

Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt.

nErrorID

UDINT

Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die Fehlernummer.

stDevIdent

ST_CxDeviceIdentification

Enthält die gelesenen Gerätedaten. (Typ: ST_CxDeviceIdentification)

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS- Bibliotheken

TwinCAT v3.1

CX (WES7/Win10: TC RT x86/x64, WEC6/7 :TC TR x86, WEC7: TC CE7 Arm®V7)

Tc2_SystemCX