Übersicht
In dieser Bibliothek sind Funktionen und Funktionsbausteine enthalten, die Features auf den Geräten der Embedded PC CX Linie nutzen.
Funktionsbausteine
Name | Beschreibung |
---|---|
Laufzeitmessung von SPS-Code über den CPU-Counter | |
Ansteuerung des zweizeiligen Displays des CX1100 | |
Schreiben und Löschen von Zeilen auf dem zweizeiligen Display des CX 2100 oder der Klemme EL6090. | |
Lesen von Zeilen auf dem zweizeiligen Display des CX 2100 oder der Klemme EL6090. | |
Ansteuerung der USV CX1190-UPS | |
Aktiviert einen Hardware-Watchdog auf dem CX5010. | |
Aktiviert einen Hardware-Watchdog auf dem CX5020. |
Funktionen
Name | Beschreibung |
---|---|
Berechnet 64bit Subtraktion (Zeit A [100ns] - Zeit B [100ns]) als Ergebnis in µs, nur bei Differenzen zwischen 0 und 4294967295 us, siehe Link. | |
Mit dieser Funktion wird der Wert des CX1100-Navigationsschalters in einen Enum gewandelt. | |
Mit dieser Funktion wird der Wert des CX2100- Navigationsschalter in einen Enum- Wert gewandelt. |