FB_CX7080_LED_WD

FB_CX7080_LED_WD 1:

Sie können die WD/ERR LEDs des CX7080 verwenden, um Zustände des SPS-Programms sowie der Kommunikation oder andere Hinweise nach außen hin sichtbar zu machen.

Der Baustein ermöglicht das Setzen der WD LED des CX7080. Die LED ist zweifarbig ausgeführt, rot und grün. Sind beide Farben eingeschaltet, leuchtet die LED gelb. Ihnen stehen somit drei Farben zur Verfügung. Sie können die LED einschalten und/oder blinken lassen.

Um die LED zu nutzen, muss der entsprechende COM Port in der Konfiguration enthalten sein. Die RS232 Schnittstelle ist mit der WD LED verknüpft.

Der Funktionsbaustein sollte zyklisch aufgerufen werden. Mittels eLED kann der gewünschte LED Mode gewählt oder gewechselt werden.

FB_CX7080_LED_WD 2:

Anwenderspezifische Funktion der LEDs

Durch die anwenderspezifische Nutzbarkeit der LEDs kann der Beckhoff Support die Bedeutung eines Blink-Codes nicht kennen und den Kunden nicht unterstützen.

  • Dokumentieren Sie die Funktion der LEDs für Ihre Kunden.

FB_CX7080_LED_WD 3: Eingänge

VAR_INPUT
    bEnable     : BOOL;                // set TRUE to enable LED handling; Reset in order to reset error
    eLED        : E_CX7080_LED;        // LED flashing mode
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bEnable

BOOL

Der Baustein steuert die LED an, sobald und solange der Eingang TRUE ist.

eLED

E_CX7080_LED

LED Mode

FB_CX7080_LED_WD 4: Ausgänge

VAR_OUTPUT
    bError      : BOOL;             // error flag
    nErrorID    : UDINT;            (* ADS Error ID. 
If nErrorID=DEVICE_NOTFOUND probably the COM port is not set in the TC config.
If nErrorID=DEVICE_SRVNOTSUPP probably the image version need to be updated to support this feature.
*) 
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bError

BOOL

Der Baustein hat einen Fehler.

nErrorID

UDINT

ADS Fehler Code
Beispiele:

DEVICE_NOTFOUND: Vermutlich ist der COM Port nicht in der TwinCAT System Konfiguration enthalten.

DEVICE_SRVNOTSUPP: Die Image-Version des CX7080 unterstützt dieses Feature nicht. Ein Update (>=35695) ist notwendig.

FB_CX7080_LED_WD 5:

Baustein nur für CX7080 verwendbar

Der Baustein kann und darf nur für den CX7080 verwendet werden.

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS- Bibliotheken

TwinCAT v3.1.4024.26

CX7080

Tc2_SystemCX (System) >= 3.4.8.0