F_CX8180_LED_WD

Da CX8180 verschiedene Protokolle unterstützt, werden die beiden LEDs WD und ERR auf dem CX8180 nicht durch die Firmware genutzt. Dadurch hat der Anwender die Möglichkeit, eigene Diagnosemeldungen zu erstellen. Mit den LEDs können Sie zum Beispiel anzeigen, ob der CX8180 eine IP-Adresse vom DHCP Server erhalten hat oder ob sich Teilnehmer im Datenaustausch befinden.
Die Funktion F_ CX8180_LED_WD steuert die WD-LED auf dem CX8180 an. Hier können verschiedene Farben und Blinkmodi benutzt werden. Mögliche Farben für die LEDs sind rot und grün.
Rückgabewert
F_ CX8180_LED_WD : INT;Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
F_CX8180_LED_ERR | INT | Falls -1: nicht implementierter Blink Code; falls 0: OK |
Eingänge
VAR_INPUT
eMode : E_CX81x0_LED;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
eMode | E_CX81x0_LED | Art und Weise wie die LED leuchtet, siehe auch E_CX81x0_LED. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Hardware | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|---|
TwinCAT v3.1 Build 4022.30 | Arm® | CXxxxx | Tc2_SystemCX |