Beispiel mit AdsRead-Funktionsbaustein
Das Beispiel demonstriert die Verwendung des ADSREAD-Funktionsbausteins in einer ADS-Client-Applikation.
Die kompletten Sourcen der ADS-Client-Applikation können hier entpackt werden: AdsReadReqClientExample.zip
Deklarationsteil
PROGRAM MAIN
VAR
fbReadReq : ADSREADEX := ( NETID := '', PORT := 851, TMOUT := DEFAULT_ADS_TIMEOUT );
bIncrement : BOOL;(* Rising edge at this variable starts command execution *)
bDecrement : BOOL;(* Rising edge at this variable starts command execution *)
bReset : BOOL;(* Rising edge at this variable starts command execution *)
bOther : BOOL;(* Rising edge at this variable starts command execution *)
nState : BYTE;
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrID : UDINT;
cbRead : UDINT;
nCounter : INT;(* Server data to be read *)
END_VARImplementierung
CASE nState OF
0:
IF bIncrement OR bDecrement OR bReset OR bOther THEN
bBusy := TRUE;
bError := FALSE;
nErrID := 0;
fbReadReq( READ := FALSE );
IF bIncrement THEN(* Increment counter value *)
bIncrement := FALSE;
fbReadReq( IDXGRP := 16#80000001, IDXOFFS := 0, LEN := SIZEOF(nCounter), DESTADDR := ADR(nCounter), READ := TRUE );
ELSIF bDecrement THEN(* Decrement counter value *)
bDecrement := FALSE;
fbReadReq( IDXGRP := 16#80000002, IDXOFFS := 0, LEN := SIZEOF(nCounter), DESTADDR := ADR(nCounter), READ := TRUE );
ELSIF bReset THEN(* Reset counter value *)
bReset := FALSE;
fbReadReq( IDXGRP := 16#80000003, IDXOFFS := 0, LEN := SIZEOF(nCounter), DESTADDR := ADR(nCounter), READ := TRUE );
ELSIF bOther THEN(* Call unsupported function *)
bOther := FALSE;
fbReadReq( IDXGRP := 16#80000004, IDXOFFS := 0, LEN := SIZEOF(nCounter), DESTADDR := ADR(nCounter), READ := TRUE );
END_IF
nState := 1;
END_IF
1:
fbReadReq( READ := FALSE, BUSY=>bBusy, ERR=>bError, ERRID=>nErrID, COUNT_R=>cbRead );
IF NOT bBusy THEN
IF NOT bError THEN
nState := 0;(* Success *)
ELSE
nState := 100;(* Error *)
END_IF
END_IF
100:(* TODO::Implement error handler *)
nState := 0;
END_CASE