FB_FileLoad

Mit dem Funktionsbaustein FB_FileLoad kann der Inhalt einer Datei ausgelesen werden. Die Datei wird implizit im Binär-Mode geöffnet, der Inhalt ausgelesen und die Datei daraufhin geschlossen.
![]() | Dieser Funktionsbaustein ist nur bedingt für ein Logging in Echtzeit geeignet. |
Eingänge
VAR_INPUT
sNetId : T_AmsNetId;
sPathName : T_MaxString;
pReadBuff : PVOID;
cbReadLen : UDINT;
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
sNetId | T_AmsNetId | String, der die AMS-Netzwerkkennung des Zielgerätes enthält, an das der ADS-Befehl gerichtet wird (Typ: T_AmsNetId). |
sPathName | T_MaxString | Speicherpfad und Dateiname der zu öffnenden Datei. Der Pfad kann nur auf das lokale Dateisystem des Rechners zeigen. Netzwerkpfade können hier nicht angegeben werden (Typ: T_MaxString) |
pReadBuff | PVOID | Adresse des Puffers, in den die Daten gelesen werden sollen. Der Puffer kann eine Einzelvariable, ein Array oder eine Struktur sein, dessen Adresse mit dem ADR-Operator ermittelt werden kann. |
cbReadLen | UDINT | Anzahl der zu lesenden Bytes. |
bExecute | BOOL | Durch eine steigende Flanke an diesem Eingang wird der Funktionsbaustein aktiviert. |
tTimeout | TIME | Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung der internen ADS-Kommandos nicht überschritten werden darf. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrId : UDINT;
cbRead : UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang auf TRUE gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. Solange bBusy = TRUE ist, kann kein neuer Befehl ausgeführt werden. |
bError | BOOL | Wenn bei der Ausführung des Befehls ein Fehler auftritt, wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde. |
nErrId | UDINT | Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang den ADS-Fehlercode oder den befehlsspezifischen Fehlercode. |
cbRead | UDINT | Anzahl der aktuell gelesenen Bytes |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4022.0 | PC oder CX (x86, x64, ARM) | Tc2_System (System) >= v3.4.22.0 |