F_CreateAmsNetId

Die Funktion generiert einen formatierten NetId-String (Typ: T_AmsNetId) und liefert diesen als Rückgabeparameter zurück (z. B. '127.16.17.3.1.1').
FUNCTION F_CreateAmsNetId : T_AmsNetId
Eingänge
VAR_INPUT
nIds : T_AmsNetIdArr;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
nIds | T_AmsNetIdArr | Byte-Array (Typ: T_AmsNetIdArr). Jedes Byte entspricht einer Nummer der Netzwerkadresse. Die Adressbytes haben eine Netzwerk-Byte-Reihenfolge. |
Beispiel für einen Aufruf in ST:
PROGRAM MAIN
VAR
ids : T_AmsNetIdArr := 127, 16, 17, 3, 1, 1;
sNetID : T_AmsNetID := '';
END_VAR
sNetID := F_CreateAmsNetId( ids );(* Result: '127.16.17.3.1.1' *)Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_System (System) |