GETBIT32
Die Funktion gibt den Status des über eine Bitnummer angegebenen Bits in dem ihr übergebenen 32‑Bit‑Wert als boolsches Ergebnis zurück. Der Eingangswert wird nicht verändert.
FUNCTION GETBIT32 : BOOL
Eingänge
VAR_INPUT
inVal32 : DWORD;
bitNo : SINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
inVal32 | DWORD | 32‑Bit‑Wert |
bitNo | SINT | Nummer des Bits, das gelesen werden soll (0-31). Diese Zahl wird vor der Ausführung intern modulo 32 verrechnet. |
Beispiel für den Aufruf der Funktion in FBD:

Hierbei wird das Bit 2 in dem Eingangswert „16#04“ abgefragt und der booleschen Variablen aGetBitResultVar zugewiesen. Die Abprüfung ergibt in diesem Beispiel TRUE.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_System (System) |