SETBIT32
Die Funktion setzt das über eine Bitnummer angegebene Bit in dem ihr übergebenen 32-Bit-Wert und gibt den resultierenden Wert als Ergebnis zurück.
FUNCTION SETBIT32 : DWORD
Eingänge
VAR_INPUT
inVal32 : DWORD;
bitNo : SINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
inVal32 | DWORD | Zu verändernder 32-Bit-Wert. |
bitNo | SINT | Nummer des zu setzenden Bits (0-31). Diese Zahl wird vor der Ausführung intern modulo 32 verrechnet. |
Beispiel für den Aufruf der Funktion in FBD:

Hierbei wird das Bit 31 in dem Eingangswert 0 gesetzt. Es ergibt sich der Wert (hex) „80000000“.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_System (System) |