ADSCLEAREVENTS

ADSCLEAREVENTS 1:

Der Funktionsbaustein löscht Meldungen aus dem TwinCAT EventLogger.

ADSCLEAREVENTS 2:

TwinCAT EventLogger vs. TwinCAT 3 EventLogger

Der TwinCAT EventLogger wurde durch den Nachfolger TwinCAT 3 EventLogger abgelöst. Der ältere TwinCAT EventLogger wird von TwinCAT 3 bis zur Version 3.1.4024 unterstützt. Neuere TwinCAT-Versionen (>= 3.1.4026.0) unterstützen nur den neueren TwinCAT 3 EventLogger. SPS-Funktionsbausteine hierzu befinden sich in der SPS Bibliothek Tc3_EventLogger.

ADSCLEAREVENTS 3: Eingänge

VAR_INPUT
    NETID    : T_AmsNetId;
    bClear   : BOOL;
    iMode    : UDINT;
    tTimeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

NETID

T_AmsNetId

String, der die AMS-Netzwerkkennung des Zielgerätes enthält, an das der ADS-Befehl gerichtet wird (Typ: T_AmsNetId).

bClear

BOOL

Mit der steigenden Flanke werden die Events gelöscht.

iMode

UDINT

Modus zum Löschen der Events. Definiert im Enum E_TcEventClearModes.

tTimeout

TIME

Gibt die Zeit bis zum Abbruch der Funktion an.

ADSCLEAREVENTS 4: Ausgänge

VAR_OUTPUT
    bBusy  : BOOL;
    bErr   : BOOL;
    iErrId : UDINT;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bBusy

BOOL

Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang auf TRUE gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. Solange bBusy = TRUE ist, kann kein neuer Befehl ausgeführt werden.

bErr

BOOL

Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in iErrId enthalten. Wenn der Baustein ein Timeout-Fehler hat, so ist bErr = TRUE und iErrId = 1861 (Hexadezimal 0x745). Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt.

iErrId

UDINT

ADS-Fehlercode oder befehlsspezifischer Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)

TwinCAT v3.1.0
up to
TwinCAT v3.1.4024

PC oder CX (x86, x64, ARM)

Tc2_System (System)