FB_RemoveDir

Mit diesem Funktionsbaustein FB_RemoveDir kann ein Verzeichnis vom Datenträger gelöscht werden. Ein Verzeichnis, das Dateien enthält, kann nicht gelöscht werden.
![]()  | Dieser Funktionsbaustein ist nur bedingt für ein Logging in Echtzeit geeignet.  | 
 Eingänge
VAR_INPUT
    sNetId    : T_AmsNetId;
    sPathName : T_MaxString;
    ePath     : E_OpenPath := PATH_GENERIC; (* Default: generic file path*)
    bExecute  : BOOL;
    tTimeout  : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VARName  | Typ  | Beschreibung  | 
|---|---|---|
sNetId  | T_AmsNetId  | String, der die AMS-Netzwerkkennung des Zielgerätes enthält, an das der ADS-Befehl gerichtet wird (Typ: T_AmsNetId).  | 
sPathName  | T_MaxString  | Zu löschender Verzeichnisname. Beim Aufruf des Funktionsbausteins kann nur ein Verzeichnis gelöscht werden. Die letzte Komponente von sPathName muss den zu löschenden Verzeichnisnamen beinhalten (Typ: T_MaxString).  | 
ePath  | E_OpenPath  | Über diesen Eingang kann ein TwinCAT-Systempfad zum Löschen des Verzeichnisses auf dem Zielgerät angewählt werden (Typ: E_OpenPath).  | 
bExecute  | BOOL  | Durch eine steigende Flanke an diesem Eingang wird der Funktionsbaustein aktiviert.  | 
tTimeout  | TIME  | Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung des ADS-Kommandos nicht überschritten werden darf.  | 
 Ausgänge
VAR_OUTPUT
    bBusy  : BOOL;
    bError : BOOL;
    nErrId : UDINT;
END_VARName  | Typ  | Beschreibung  | 
|---|---|---|
bBusy  | BOOL  | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang auf TRUE gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. Solange bBusy = TRUE ist, kann kein neuer Befehl erzeugt werden.  | 
bError  | BOOL  | Wenn bei der Ausführung des Befehls ein Fehler auftritt, wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde.  | 
nErrId  | UDINT  | Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang den ADS-Fehlercode oder den befehlsspezifischen Fehlercode.  | 
Befehlsspezifischer Fehlercode  | Mögliche Ursache  | 
|---|---|
0x70C  | Folder not found or invalid sPathName or ePath parameter.  | 
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung  | Zielplattform  | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)  | 
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.0  | PC oder CX (x86, x64, Arm®)  | Tc2_System (System)  |