FB_FileSeek

Der Funktionsbaustein FB_FileSeek setzt den Dateizeiger einer geöffneten Datei auf eine definierbare Position.
![]() | Dieser Funktionsbaustein ist nur bedingt für ein Logging in Echtzeit geeignet. |
Eingänge
VAR_INPUT
sNetId : T_AmsNetId;
hFile : UINT;
nSeekPos : DINT;(* new seek pointer position *)
eOrigin : E_SeekOrigin:= SEEK_SET;
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
sNetId | T_AmsNetId | String, der die AMS-Netzwerkkennung des Zielgerätes enthält, an das der ADS-Befehl gerichtet wird (Typ: T_AmsNetId). |
hFile | UINT | Datei-Handle, welches beim Aufruf des Funktionsbausteins FB_FileOpen erzeugt wurde. |
nSeekPos | DINT | Neue Position des Dateizeigers |
eOrigin | E_SeekOrigin | Relative Position, zu der der Dateizeiger bewegt werden soll (Typ: E_SeekOrigin). |
bExecute | BOOL | Durch eine steigende Flanke an diesem Eingang wird der Funktionsbaustein aktiviert. |
tTimeout | TIME | Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung des ADS-Kommandos nicht überschritten werden darf. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrId : UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang auf TRUE gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. Solange bBusy = TRUE ist, kann kein neuer Befehl ausgeführt werden. |
bError | BOOL | Wenn bei der Ausführung des Befehls ein Fehler auftritt, wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde. |
nErrId | UDINT | Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang den ADS-Fehlercode oder den befehlsspezifischen Fehlercode. |
Befehlsspezifischer Fehlercode | Mögliche Ursache |
|---|---|
0x703 | Invalid or unknown file handle. |
0x70E | File was opened with wrong method (e.g. with obsolete FILEOPEN function block). |
Beispiel für den Aufruf des Bausteins in FBD:
PROGRAM Test
VAR
fbFileSeek : FB_FileSeek;
hFile : UINT;
nSeekPos : DINT;
bFileSeek : BOOL;
bFileSeekBusy : BOOL;
bFileSeekError : BOOL;
nFileSeekErrorId : UDINT;
END_VAR
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_System (System) |