FB_FileRename

Mit diesem Funktionsbaustein FB_FileRename kann eine Datei umbenannt werden.
![]() | Dieser Funktionsbaustein ist nur bedingt für ein Logging in Echtzeit geeignet. |
Eingänge
VAR_INPUT
sNetId : T_AmsNetId;
sOldName : T_MaxString;
sNewName : T_MaxString;
ePath : E_OpenPath := PATH_GENERIC; (* Default: generic file path*)
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
sNetId | T_AmsNetId | String, der die AMS-Netzwerkkennung des Zielgerätes enthält, an das der ADS-Befehl gerichtet wird (Typ: T_AmsNetId). |
sOldName | T_MaxString | Alter Dateiname (Typ: T_MaxString) |
sNewName | T_MaxString | Neuer Dateiname (Typ: T_MaxString) |
ePath | E_OpenPath | Über diesen Eingang kann ein TwinCAT-Systempfad auf dem Zielgerät zum Öffnen der Datei angewählt werden (Typ: E_OpenPath). |
bExecute | BOOL | Durch eine steigende Flanke an diesem Eingang wird der Funktionsbaustein aktiviert. |
tTimeout | TIME | Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung des ADS-Kommandos nicht überschritten werden darf. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrId : UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang auf TRUE gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. Solange bBusy = TRUE ist, kann kein neuer Befehl ausgeführt werden. |
bError | BOOL | Wenn bei der Ausführung des Befehls ein Fehler auftritt, wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde. |
nErrId | UDINT | Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang den ADS-Fehlercode oder den befehlsspezifischen Fehlercode. |
Befehlsspezifischer Fehlercode | Mögliche Ursache |
|---|---|
0x70C | File not found. Invalid sOldName, sNewName or ePath parameter. |
Beispiel für den Aufruf des Bausteins in FBD:
PROGRAM Test
VAR
fbFileRename : FB_FileRename;
bFileRename : BOOL;
bFileRenameBusy : BOOL;
bFileRenameError : BOOL;
nFileRenameErrId : UDINT;
END_VAR
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_System (System) |