FB_FileDelete

Der Funktionsbaustein FB_FileDelete löscht eine Datei auf dem Datenträger.
![]() | Dieser Funktionsbaustein ist nur bedingt für ein Logging in Echtzeit geeignet. |
Eingänge
VAR_INPUT
sNetId : T_AmsNetId;
sPathName : T_MaxString;(* file path and name *)
ePath : E_OpenPath := PATH_GENERIC;
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
sNetId | T_AmsNetId | String, der die AMS-Netzwerkkennung des Zielgerätes enthält, an das der ADS-Befehl gerichtet wird (Typ: T_AmsNetId). |
sPathName | T_MaxString | Dateiname mit dem gesamten Pfad (Typ: T_MaxString). |
ePath | E_OpenPath | Über diesen Eingang kann ein TwinCAT-Systempfad auf dem Zielgerät zum Öffnen der Datei angewählt werden (Typ: E_OpenPath). |
bExecute | BOOL | Durch eine steigende Flanke an diesem Eingang wird der Funktionsbaustein aktiviert. |
tTimeout | TIME | Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung des ADS-Kommandos nicht überschritten werden darf. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrId : UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang auf TRUE gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. Solange bBusy = TRUE ist, kann kein neuer Befehl ausgeführt werden. |
bError | BOOL | Wenn bei der Ausführung des Befehls ein Fehler auftritt, wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde. |
nErrId | UDINT | Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang den ADS-Fehlercode oder den befehlsspezifischen Fehlercode. |
Befehlsspezifischer Fehlercode | Mögliche Ursache |
|---|---|
0x70C | File not found. Invalid sPathName or ePath parameter. |
Beispiel für den Aufruf des Bausteins in FBD:
PROGRAM Test
VAR
fbFileDelete : FB_FileDelete;
bFileDelete : BOOL;
bFileDeleteBusy : BOOL;
bFileDeleteError : BOOL;
nFileDeleteErrId : UDINT;
END_VAR
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_System (System) |