GETCPUACCOUNT

GETCPUACCOUNT 1:

Diese Funktionalität ist in dem SPS-Laufzeitsystem auf einer Windows-CE-Plattform nicht verfügbar.

GETCPUACCOUNT 2:

Mit diesem Funktionsbaustein kann der Zyklusticker einer SPS-Task ausgelesen werden. Der Zyklusticker der SPS-Task wird nur während der Ausführungszeit der Task inkrementiert. Der Zählwert ist ein 32-Bit-Integer-Wert, der, unabhängig von internen Taktrate der CPU, in 100ns-Ticks umgerechnet ausgegeben wird. Der Zählwert wird, auf 100 ns genau, bei jedem Aufruf der SPS-Task aufgefrischt und kann z. B. für Timing-Aufgaben eingesetzt werden. Eine Einheit entspricht 100 ns.

GETCPUACCOUNT 3: Eingänge

VAR_INPUT
(*none*)
END_VAR

GETCPUACCOUNT 4: Ausgänge

VAR_OUTPUT
    cpuAccountDW : UDINT;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

cpuAccountDW

UDINT

Aktueller Wert des Tickers der SPS-Task

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)

TwinCAT v3.1.0

PC or CX (x86, x64)

Tc2_System (System)