GETTASKTIME

GETTASKTIME 1:

Dieser Funktionsbaustein wird durch die neuere Funktion F_GetTaskTime() abgelöst, welche mit einem anstatt zwei Rückgabewerten auskommt.

GETTASKTIME 2:

Mit diesem Baustein kann die Startzeit der Task (Zeitpunkt, zu dem die Task starten sollte) ausgelesen werden. Der Funktionsbaustein liefert immer die Startzeit der Task, in der die Bausteininstanz aufgerufen wurde. Der Zeitstempel ist ein 64-Bit-Integer-Wert, mit einer Genauigkeit von 100ns und kann unter anderem für Timing-Aufgaben oder Zeitmessungen eingesetzt werden. Eine Einheit entspricht 100ns. Die Zeit repräsentiert die Anzahl der 100ns-Intervalle seit dem 1. Januar 1601.

Siehe: F_GetTaskTime

GETTASKTIME 3: Eingänge

VAR_INPUT
(*none*)
END_VAR

GETTASKTIME 4: Ausgänge

VAR_OUTPUT
    timeLoDW : UDINT;
    timeHiDW : UDINT;
END_VAR

Name

Type

Beschreibung

timeLoDW

UDINT

Enthält die niederwertigeren 4 Byte des Zeitstempels.

timeHiDW

UDINT

Enthält die höherwertigeren 4 Byte des Zeitstempels.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)

TwinCAT v3.1.0

PC oder CX (x86, x64, ARM)

Tc2_System (System)