F_RaiseException
Die Funktion ermöglicht es, durch Aufruf eine Laufzeit-Exception mit einem bestimmten Exception Code zu werfen.
![]()  | Wenn Sie die Funktion F_RaiseException() außerhalb eines __TRY-Blocks verwenden, wird die Exception vom TwinCAT Exception Handling gefangen und die Ausführung der Steuerung gestoppt.  | 
![]()  | Grundlegende Information zu __TRY, __CATCH, __FINALLY, __ENDTRY Siehe die Dokumentation zu __TRY, __CATCH, __FINALLY, __ENDTRY, um ein grundlegendes Verständnis vom Exception-Handling zu erlangen.  | 
FUNCTION F_RaiseException
 Eingänge
VAR_INPUT
    ExceptionCode : UDINT;
END_VARName  | Typ  | Beschreibung  | 
|---|---|---|
ExceptionCode  | UDINT  | Angabe des Exception Code. Siehe __SYSTEM.ExceptionCode  | 
Beispiel
PROGRAM MAIN
VAR
    nCounter1          : INT;
    nCounter2          : INT;
    nCounter_TRY1      : INT;
    nCounter_TRY2      : INT;
    nCounter_CATCH     : INT;
    aData              : ARRAY[1..cMax] OF INT;
    nIndex             : UINT;
 
    exc                : __SYSTEM.ExceptionCode;
    lastExc            : __SYSTEM.ExceptionCode;
END_VAR
VAR CONSTANT
    cMax               : UINT := 10;
END_VAR// Counter 1
nCounter1 := nCounter1 + 1;
nIndex := nIndex + 1;
 
// TRY-CATCH block
__TRY
    nCounter_TRY1 := nCounter_TRY1 + 1;
    IF nIndex > cMax THEN
        F_RaiseException(__SYSTEM.ExceptionCode.RTSEXCPT_ARRAYBOUNDS);
    END_IF
    nCounter_TRY2 := nCounter_TRY2 + 1;
 
__CATCH(exc)
    nCounter_CATCH := nCounter_CATCH + 1;
 
    // Exception logging
    lastExc := exc;
 
    // Correct the faulty variable values
    IF (exc = __SYSTEM.ExceptionCode.RTSEXCPT_ARRAYBOUNDS) AND (nIndex > cMax) THEN
        nIndex := cMax;
    END_IF
 
__ENDTRY
aData[nIndex] := 123;
// Counter 2
nCounter2 := nCounter2 + 1;Beispiel mit benutzerspezifischem Exception Code
Eigene benutzerspezifische Exception Codes sollten vor Verwendung mit RTSEXCPT_VENDOR_EXCEPTION_BASE verodert werden.
PROGRAM MAIN
VAR
    nCounter1           : INT;
    nCounter2           : INT;
    nCounter_TRY1       : INT;
    nCounter_TRY2       : INT;
    nCounter_CATCH      : INT;
    aData               : ARRAY[1..cMax] OF INT;
    nIndex              : UINT;
    exc                 : __SYSTEM.ExceptionCode;
    lastExc             : __SYSTEM.ExceptionCode;
END_VAR
VAR CONSTANT
    cMyOwnExceptionCode : UDINT := 123;
    cMax                : UINT := 10;
END_VAR// Counter 1
nCounter1 := nCounter1 + 1;
nIndex := nIndex + 1;
 
// TRY-CATCH block
__TRY
    nCounter_TRY1 := nCounter_TRY1 + 1;
    IF nIndex > cMax THEN
        F_RaiseException(__SYSTEM.ExceptionCode.RTSEXCPT_VENDOR_EXCEPTION_BASE OR cMyOwnExceptionCode);
    END_IF
    nCounter_TRY2 := nCounter_TRY2 + 1;
 
__CATCH(exc)
    nCounter_CATCH := nCounter_CATCH + 1;
 
    // Exception logging
    lastExc := exc;
 
    // Correct the faulty variable values
    IF (exc = __SYSTEM.ExceptionCode.RTSEXCPT_VENDOR_EXCEPTION_BASE OR cMyOwnExceptionCode) AND (nIndex > cMax) THEN
        nIndex := cMax;
    END_IF
 
__ENDTRY
aData[nIndex] := 123;
// Counter 2
nCounter2 := nCounter2 + 1;Entwicklungsumgebung  | Zielplattform  | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)  | 
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4026.15  | PC oder CX (x86, x64, Arm®)  | Tc2_System (System) >= 3.8.1.0  |