FB_ReadTaskExceedCounter

Der Funktionsbaustein liest den Exceed Counter aus. Der Exceed Counter wird immer dann vom System hochgezählt, wenn die ausgewählte Task die eingestellte Task-Zeit überschreitet. Das bedeutet, dass die Echtzeit in dem Zyklus nicht eingehalten werden konnte.
Die Gründe für das Überschreiten der Echtzeit können sehr vielfältig sein, aber in der Regel liegt es an der SPS-Laufzeit und der Applikation innerhalb dieser Laufzeit. Ein Beispiel hierfür sind Programmierschleifen wie FOR, WHILE, REPEAT, da diese immer in einem Zyklus bearbeitet werden.
Eingänge
VAR_INPUT
bExecute : BOOL;
nTaskAdsPort : UINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bExecute | BOOL | Positive Flanke aktiviert den Baustein. |
nTaskAdsPort | UINT | ADS Port der ausgewählten Task |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrorID : UDINT;
nExceedCounter : UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Baustein ist aktiv und arbeitet. |
bError | BOOL | Baustein hat einen Fehler. |
nErrorID | UDINT | ADS Fehler Code. |
nExceedCounter | UDINT | Gelesener Wert des Exceed Counters. |
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS- Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.22 | PC oder CX (x86, x64, ARM) | Tc2_System (System) >= 3.4.25.0 |