FB_NT_QuickShutdown
Hinweis  | |
Datenverlust Der Funktionsbaustein FB_NT_QuickShutdown wird intern von den verschiedenen FB_S_UPS-Bausteinen verwendet und darf nicht eigenständig verwendet werden, da sonst mit Datenverlust zu rechnen ist!  | 
 
Mit dem Funktionsbaustein FB_NT_QuickShutdown führt die Steuerung einen unmittelbaren Reboot durch, ohne dass TwinCAT oder das Betriebssystem Windows gestoppt werden.
 Eingänge
VAR_INPUT
    NETID : T_AmsNetId;
    START : BOOL;
    TMOUT : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VARName  | Typ  | Beschreibung  | 
|---|---|---|
NETID  | T_AmsNetId  | AmsNetID der Steuerung  | 
START  | BOOL  | Steigende Flanke führt zu einem unmittelbaren Reboot der Steuerung.  | 
TMOUT  | TIME  | Timeout-Zeit  | 
 Ausgänge
VAR_OUTPUT
    BUSY  : BOOL;
    ERR   : BOOL;
    ERRID : UDINT;
END_VARName  | Typ  | Beschreibung  | 
|---|---|---|
BUSY  | BOOL  | QuickShutdown wird ausgeführt.  | 
ERR  | BOOL  | Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt.  | 
ERRID  | UDINT  | Liefert bei einem gesetzten ERR-Ausgang die Fehlernummer.  | 
Voraussetzungen
| 
 Entwicklungsumgebung  | 
 Zielplattform  | 
 Einzubindende SPS-Bibliotheken  | 
|---|---|---|
| 
 TwinCAT v3.0.0  | 
 PC oder CX (x86), Sekunden-USV  | 
 Tc2_SUPS (Version: 3.3.3.0)  |