ST_PN_DeviceInfo
Die Datenstruktur ST_PN_DeviceInfo enthält Informationen über den PROFINET-Controller.
TYPE str_PN_DeviceInfo :
STRUCT
nBoxAddr : UINT;
sBoxName : STRING(240);
sIP_Addr : STRING(15);
sSubNetMask : STRING(15);
sDefaultGateway : STRING(15);
PnIoState : WORD;
PnIoDiag : WORD;
nNrOfInputCR : UINT;
nNrOfOutputCR : UINT;
nCycleTime : UDINT;
END_STRUCT
END_TYPEName | Beschreibung |
|---|---|
nBoxAddre | BOX ID aus TwinCAT |
sBoxName | PROFINET Box/Geräte Name |
sIP_Addr | IP Adresse |
sSubNetMask | Subnetzmaske |
sDefaultGateway | Default Gateway |
PnIoState | PROFINET Status |
PnIoDiag | PROFINET Diagnose |
nNrOfInputCR | Anzahl der input CR (Communication Relation) |
nNrOfOutputCR | Anzahl der output CR (Communication Relation) |
nCycleTime | PROFINET Zykluszeit in µs |