FB_SoERead

FB_SoERead 1:

Mit dem Funktionsbaustein FB_SoERead kann ein Parameter eingelesen werden.

FB_SoERead 2: Eingänge

VAR_INPUT
    sNetId    : T_AmsNetId := '';
    nIdn      : WORD;
    nElement  : BYTE; 
    pDstBuf   : PVOID;
    cbBufLen  : UDINT;
    bExecute  : BOOL;
    tTimeout  : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

sNetId

T_AmsNetId

String, der die AMS-Netzwerkkennung des PCs enthält (Typ: T_AmsNetId).

nIdn

WORD

Parameternummer, auf die sich FB_SoERead bezieht, z. B. „S_0_IDN + 33“ für
S-0-0033.

nElement

BYTE

Gibt an, auf welchen Teil des Parameters zugegriffen werden soll, z. B. ist 16#40 der Wert (Value) des Parameters.

EC_SOE_ELEMENT_DATASTATE :BYTE :=16#01;
EC_SOE_ELEMENT_NAME :BYTE :=16#02;
EC_SOE_ELEMENT_ATTRIBUTE :BYTE :=16#04;
EC_SOE_ELEMENT_UNIT :BYTE :=16#08;
EC_SOE_ELEMENT_MIN :BYTE :=16#10;
EC_SOE_ELEMENT_MAX :BYTE :=16#20;
EC_SOE_ELEMENT_VALUE :BYTE :=16#40;
EC_SOE_ELEMENT_DEFAULT :BYTE :=16#80; 

pDstBuf

PVOID

ADR() der Variablen, in die der Wert gelesen werden soll.

cbBufLen

UDINT

SIZEOF() der Variablen, in die der Wert gelesen werden soll.

bExecute

BOOL

Der Baustein wird über eine positive Flanke an diesem Eingang aktiviert.

tTimeout

TIME

Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf.

FB_SoERead 3: Ein-/Ausgänge

VAR_IN_OUT
    Axis : NCTOPLC_AXIS_REF;(* reference to NC axis *)
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

Axis

NCTOPLC_AXIS_REF

Achsdatenstruktur vom Typ NCTOPLC_AXIS_REF

FB_SoERead 4: Ausgänge

VAR_OUTPUT
    bBusy        : BOOL;
    bError       : BOOL;
    iAdsErrId    : UINT;
    iSercosErrId : UINT;
    dwAttribute  : DWORD;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bBusy

BOOL

Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.

bError

BOOL

Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos auftritt.

iAdsErrId

UINT

Liefert bei gesetztem bError-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls.

iSercosErrId

UINT

Liefert bei gesetztem bError-Ausgang den Sercos-Fehler des zuletzt ausgeführten Befehls.

dwAttribute

DWORD

Liefert das Attribut des Sercos-Parameters.

Beispiel

fbRead      : FB_SoERead;
bRead       : BOOL;
iReadValue  : UINT;
nIdn        : WORD;
bReadValue  : UINT;
(* NcAxis *)
NcToPlc AT %I* : NCTOPLC_AXIS_REF; 

IF bRead THEN
 nIdn := S_0_IDN + 33;
 fbRead(
    Axis     := NcToPlc,
    nIdn     := nIdn,
    nElement := 16#40,
    pDstBuf  := ADR(iReadValue),
    cbBufLen := SIZEOF(iReadValue),
    bExecute := TRUE,
    tTimeout := DEFAULT_ADS_TIMEOUT
 );
 IF NOT fbRead.bBusy THEN
    fbRead(Axis := NcToPlc, bExecute := FALSE);
    bRead       := FALSE;
 END_IF
END_IF