FB_SoEReadDiagNumberList
Mit dem Funktionsbaustein FB_SoEReadDiagNumberList kann eine Historie der Diagnosenummern als Liste (S-0-0375) ausgelesen werden.
Eingänge
VAR_INPUT
sNetId : T_AmsNetId := '';
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
piDiagNumber : POINTER TO ST_SoE_DiagNumList;
iSize : UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
sNetId | T_AmsNetId | String, der die AMS-Netzwerkkennung des PCs enthält (Typ: T_AmsNetId). |
bExecute | BOOL | Der Baustein wird über eine positive Flanke an diesem Eingang aktiviert. |
tTimeout | TIME | Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf. |
piDiagNumber | POINTER TO ST_SoE_DiagNumList | Zeiger auf die Liste der letzten max. 30 Fehlernummern. Die Liste besteht aus der aktuellen und maximalen Anzahl von Bytes in der Liste sowie den 30 Listeneinträgen. |
iSize | UDINT | Größe der Liste in Bytes (als Sizeof()) |
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
Axis : NCTOPLC_AXIS_REF;(* reference to NC axis *)
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Axis | Achsdatenstruktur vom Typ NCTOPLC_AXIS_REF |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
iAdsErrId : UINT;
iSercosErrId : UINT;
dwAttribute : DWORD;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. |
bError | BOOL | Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos auftritt. |
iAdsErrId | UINT | Liefert bei gesetztem bError-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. |
iSercosErrId | UINT | Liefert bei gesetztem bError-Ausgang den Sercos-Fehler des zuletzt ausgeführten Befehls. |
dwAttribute | DWORD | Liefert das Attribut des Sercos-Parameters. |
Beispiel
fbDiagNumberList : FB_SoEReadDiagNumberList;
bDiagNumberList : BOOL;
stDiagNumberList : ST_SoE_DiagNumList;
(* NcAxis *)
NcToPlc AT %I* : NCTOPLC_AXIS_REF;
IF bDiagNumberList THEN
fbDiagNumberList(
Axis := NcToPlc,
bExecute := TRUE,
tTimeout := DEFAULT_ADS_TIMEOUT,
piDiagNumber:= ADR(stDiagNumberList),
iSize := SIZEOF(stDiagNumberList)
);
IF NOT fbDiagNumberList.bBusy THEN
fbDiagNumberList(Axis := NcToPlc, bExecute := FALSE);
bDiagNumberList := FALSE;
END_IF
END_IF