FB_SoEExecuteCommand

FB_SoEExecuteCommand 1:

Mit dem Funktionsbaustein FB_SoEExecuteCommand kann ein Kommando ausgeführt werden.

FB_SoEExecuteCommand 2: Eingänge

VAR_INPUT
    sNetId   : T_AmsNetId := '';
    nIdn     : WORD;
    bExecute : BOOL;
    tTimeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

sNetId

T_AmsNetId

String, der die AMS-Netzwerkkennung des PCs enthält (Typ: T_AmsNetId).

nIdn

WORD

Parameternummer, auf die sich FB_SoEExecuteCommand bezieht, z. B. „P_0_IDN + 160“ für P-0-0160.

bExecute

BOOL

Der Baustein wird über eine positive Flanke an diesem Eingang aktiviert.

tTimeout

TIME

Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf.

FB_SoEExecuteCommand 3: Ein-/Ausgänge

VAR_IN_OUT
    Axis : NCTOPLC_AXIS_REF;(* reference to NC axis *)
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

Axis

NCTOPLC_AXIS_REF

Achsdatenstruktur vom Typ NCTOPLC_AXIS_REF

FB_SoEExecuteCommand 4: Ausgänge

VAR_OUTPUT
    bBusy        : BOOL;
    bError       : BOOL;
    iAdsErrId    : UINT;
    iSercosErrId : UINT;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bBusy

BOOL

Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.

bError

BOOL

Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos auftritt.

iAdsErrId

UINT

Liefert bei gesetztem bError-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls.

iSercosErrId

UINT

Liefert bei gesetztem bError-Ausgang den Sercos-Fehler des zuletzt ausgeführten Befehls.

Beispiel

fbExecuteCommand : FB_SoEExecuteCommand;
bExecuteCommand : BOOL;
nIdn : WORD;
(* NcAxis *)
NcToPlc AT %I* : NCTOPLC_AXIS_REF; 

IF bExecuteCommand THEN
 nIdn := P_0_IDN + 160;
 fbExecuteCommand(
    Axis := NcToPlc,
    bExecute := TRUE,
    tTimeout := DEFAULT_ADS_TIMEOUT,
    nIdn := nIdn
 );
 IF NOT fbExecuteCommand.bBusy THEN
    fbExecuteCommand(Axis := NcToPlc, bExecute := FALSE);
    bExecuteCommand := FALSE;
 END_IF
END_IF