FB_CoERead
Mit dem Funktionsbaustein FB_CoERead können per SDO-(Service Daten Objekt)-Zugriff Daten aus dem Objektverzeichnis eines EtherCAT-Slaves ausgelesen werden. Dazu muss der Slave eine Mailbox besitzen und das CoE-(CANopen over EtherCAT)-Protokoll unterstützen. Mithilfe der Parameter SubIndex und Index wird ausgewählt, welches Objekt ausgelesen werden soll. Über CompleteAccess := TRUE kann der Parameter mit Unterelementen gelesen werden.
Eingänge
VAR_INPUT
sNetId : T_AmsNetId;(*netID of PC with NC*)
iIndex : WORD;(*CoE object index*)
iSubIndex : BYTE;(*CoE sub index*)
pDstBuf : PVOID;(*Contains the address of the buffer for the received data*)
iBufLen : UDINT;(*Contains the max. number of bytes to be received*)
bExecute : BOOL;(*Function block execution is triggered by a rising edge at this input.*)
tTimeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;(*States the time before the function is cancelled.*)
bCompleteAccess : BOOL;(*Function block reads the complete object with all sub index*)
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
sNetId | T_AmsNetId | String, der die AMS-Netzwerkkennung des PCs enthält (Typ: T_AmsNetId). |
iIndex | WORD | Index des Objektes, das gelesen werden soll. |
iSubIndex | BYTE | Subindex des Objektes, das gelesen werden soll. |
pDstBuf | PVOID | Adresse (Pointer) auf den Empfangspuffer |
iBufLen | UDINT | Maximal verfügbare Puffergröße für die zu lesenden Daten in Bytes |
bExecute | BOOL | Der Baustein wird über eine positive Flanke an diesem Eingang aktiviert. |
tTimeout | TIME | Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf. |
bCompleteAccess | BOOL | Über Complete Access kann das komplette Objekt auf einmal zugegriffen werden. |
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
Axis : NCTOPLC_AXIS_REF;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Axis | Achsdatenstruktur vom Typ NCTOPLC_AXIS_REF, die eine Achse eindeutig im System adressiert. Sie enthält unter anderem den aktuellen Status der Achse wie die Position, die Geschwindigkeit und den Fehlerzustand. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
iAdsErrId : UINT;
iCANopenErrId : UINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. |
bError | BOOL | Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos auftritt. |
iAdsErrId | UINT | Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang den ADS-Fehlercode. |
iCANopenErrId | UINT | Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang den CANopen-Fehlercode. |