Aktor Lösungen

Typen ¹

Einheit

Bereit für
erweiterten MP-Bus® ²

Beckhoff Funktionsbaustein

Lüftungsanwendungen

Drehantriebe

CM24-MPL-L

2 Nm

•

MPL_DamperLinearActuator

CM24-MPL-R

2 Nm

•

LM24A-MP

5 Nm

 

MP_DamperLinearActuator

NM24A-MP

10 Nm

 

SM24A-MP

20 Nm

 

GM24A-MP

40 Nm

 

GM24SR-…

40 Nm

•

MP_SR_actuator_Process

MP_SR_actuator_Configuration

Drehantriebe mit Notstellfunktion

TF24-MFT

2 Nm

 

MP_DamperLinearActuator

LF24-MFT2

4 Nm

 

NF24A-MP

10 Nm

 

SF24A-MP

20 Nm

 

EF24A-MP

30 Nm

 

GK24A-MP

40 Nm

 

Linearantriebe

LH24A-MP... 60/100/200/300

150 Nm

 

MP_DamperLinearActuator

SH24A-MP... 100/200/300

450 Nm

 

Linearantriebe mit Notstellfunktion

LHK24A-MP100

150 Nm

 

MP_DamperLinearActuator

SHK24A-MP100

450 Nm

 

Rotativantriebe

LU24A-MP

3 Nm

 

MP_DamperLinearActuator

Schnellläufer-Drehantriebe

NMC24A-MP

10 Nm

 

MP_DamperLinearActuator

SMC24A-MP

20 Nm

 

Rotativantriebe für spezielle Anwendungen

NM24P-MP

10 Nm

 

MP_DamperLinearActuator

SM24P-MP

20 Nm

 

GM24G-MP-T

40 Nm

 

Rotativantriebe mit Notstellfunktion für spezielle Anwendungen

NF24G-MP-L

10 Nm

 

MP_DamperLinearActuator

SF24G-MP-L

20 Nm

 

GK24G-MP

40 Nm

 

Wasseranwendungen

Antriebe für Regelkugelhahnen / Auf-Zu Regelkugelhahnen

CQ24A-MPL

1 Nm

•

MPL_DamperLinearActuator

LR24A-MP

5 Nm

 

MP_DamperLinearActuator

NR24A-MP

10 Nm

 

SR24A-MP

20 Nm

 

Antriebe mit Notstellfunktion für Regelkugelhahnen / Auf-Zu Regelkugelhahnen

TRF24-MFT

2 Nm

 

MP_DamperLinearActuator

LRF24-MP

4 Nm

 

NRF24A-MP

10 Nm

 

Antriebe für Hubventile

LV24A-MP-TPC

500 N

 

MP_DamperLinearActuator

NV24A-MP-TPC

1000 N

 

SV24A-MP-TPC

1500 N

 

EV24A-MP-TPC

2500 N

 

Antriebe mit Notstellfunktion für Hubventile

NVK24A-MP-TPC

1000 N

 

MP_DamperLinearActuator

AVK24A-MP-TPC

2000 N

 

Schnellläufer-Drehantriebe für Hubventile

LVC24A-MP-TPC

500 N

 

MP_DamperLinearActuator

NVC24A-MP-TPC

1000 N

 

SVC24A-MP-TPC

1500 N

 

Schnellläufer-Drehantriebe mit Notstellfunktion für Hubventile

NVKC24A-MP-TPC

1000 N

 

MP_DamperLinearActuator

Antriebe für Drosselklappen

SR24A-MP-5

20 Nm

 

MP_DamperLinearActuator

GR24A-MP-5/7

40 Nm

 

DR24A-MP-...5/7

90 Nm

 

PRCA-BAC-S2-T

160 Nm

 

PRKCA-BAC-S2-T

160 Nm

 

SY2-24-MP-T

90 Nm

 

SY2-230-MP-T

90 Nm

 

SY3-24-MP-T

150 Nm

 

SY3-230-MP-T

150 Nm

 

SY4-24-MP-T

400 Nm

 

SY4-230-MP-T

400 Nm

 

SY5-24-MP-T

500 Nm

 

Durchflussmessung / Heiz- oder Kühlkreislauf

22PF-…

 

•

MP_FlowMeter_Process

MP_FlowMeter_Configuration

Sicherheitsanwendungen

"BF-TopLine" Antriebe für Brandschutzklappen

BKN230-24MP zur Anbindung von BF(G)24TL-T-ST

11 / 18 Nm

 

MP_Smoker

Standardantrieb für Brandschutzklappen

BKN230-24-C-MP zur Anbindung von BF..24-..ST

4 / 9 / 11 / 18 Nm

 

MP_Smoker

Raum- und Systemanwendungen

VAV-Compact Drehantriebe

LMV-D3-MP

5 Nm

 

MP_VAV

NMV-D3-MP

10 Nm

 

SMV-D3-MP

20 Nm

 

VAV-Compact Linearantriebe

LHV-D3-MP

150 N

 

MP_VAV

VAV-Universal

VRP-M

 

 

MP_VAV

VRU-D3-BAC

 

 

MP_VRU_Process

MP_VRU_Configuration

VRU-M1-BAC

 

 

VRU-M1R-BAC

 

 

VAV Steuerungssystem für geregeltes Raumklima

CMV-100-MP

DN 100

•

MP_CMV

CMV-125-MP

DN 125

•

CMV-150-MP

DN 150

•

CMV-160-MP

DN 160

•

HVAC Leistungsgeräte

EPIV

EP..R-R6+BAC

DN 15-20

•

MP_EPIV_R6

MP_EPIV_R6_Parameter

EP..R+MP

DN 15-20

 

MP_EPIV

EP..F+MP

DN 65-150

 

P..W..E-MP

DN 65-150

 

EPIV V4

EP..R2+(K)BAC

DN 15-50

•

MP_EPIV_V4_Process

MP_EPIV_V4_Configuration

EP..R6+BAC-HHx

DN 15-25

•

MP_EPIV_R6_V4_Process

MP_EPIV_R6_V4_Configuration

Energy Valve™

EV..R+BAC

DN 15-50

•

MP_EV

MP_EV_Parameter

P..W..EV-BAC

DN 65-150

•

Energy Valve™ V4

EV..R2+..

DN 15-50

•

MP_EnergyValveV4_Process

MP_EnergyValveV4_Configuration

Energy Valve™ V4.2

 

 

 

EV..R2+..

DN 15-50

•

MP_EnergyValveV4_2_Process

MP_EnergyValveV4_2_Configuration

Thermal Energy Meter

22PE- ..

 

•

MP_TEM_Process

MP_TEM_Configuration

22PEM-..

 

•

Flow Meter

 

 

 

22PF-..

 

•

MP_FlowMeter_Process

MP_FlowMeter_Configuration

Sensoren

Raumsensoren in der Komfortzone

22RT-19-1 (Temp.)

 

•

MP_RoomSensor

MP_RoomSensor_Parameter

22RTH-19-1 (Temp., rH)

 

•

22RTM-19-1 (Temp., CO₂, rH)

 

•

MS24A-R02-MPX (Temp., CO₂)

 

•

MP_MPX

MS24A-R08-MPX (Temp., VOC, CO₂, rH)

 

•

Raumbediengeräte

P-22Rxx-1900x-1

 

•

MP_OperatingUnit

MP_OperatingUnit_ConfigurationCO2

MP_OperatingUnit_ConfigurationTemp

MP_OperatingUnit_ConfigurationDisplay

MP_OperatingUnit_ConfigurationVentilation

MP_OperatingUnit_ConfigurationStatusIcons

MP_OperatingUnit_ConfigurationOffsetValues

¹ Die aktuell verfügbare Produktpalette finden Sie online unter www.belimo.com.

² Die markierten Geräte unterstützen den erweiterten Adressbereich. Es können bis zu 16 MP-Geräte (adressiert MP1 ... MP16) an eine Datenleitung angeschlossen werden. Wenn nicht markierte Geräte an dieselbe Datenleitung angeschlossen sind, ist der gemeinsame Adressbereich auf 8 MP-Geräte zu beschränken.