E_DriveErrorCodes
TYPE E_DriveErrorCodes :
(
MC_Error_MaxNcPositionOverrun := 16#4BB0,
MC_Error_MaxPositionOffsetOverrun := 16#4BB1,
MC_Error_MinNcPositionUnderrun := 16#4BB2,
MC_Error_MinPositionOffsetUnderrun := 16#4BB3,
MC_Error_WrongTargetForFeedbackOrMemory := 16#4BB4,
MC_Error_PositionReinitializationFailed := 16#4BB5,
MC_Error_CommandRejectedNoResponse := 16#4BB6,
MC_Error_CommandRejectedWithResponse := 16#4BB7,
MC_Error_InvalidFirmwareVersion := 16#4BB8,
MC_Error_ModuloSettingsDoNotMatch := 16#4BB9,
MC_Error_BrakeTestFailed := 16#4BBA,
MC_Error_DriveType := 16#4BBB,
MC_Error_Aborted := 16#4BBC,
MC_Error_Timeout := 16#4BBD,
MC_Error_WrongDatatype := 16#4BBE,
MC_Error_NotSupported := 16#4BBF
) UDINT;
END_TYPE