FB_SoEReadDcBusVoltage
Mit dem Funktionsbaustein FB_SoEReadDcBusVoltage kann die DC-Bus-Spannung des Antriebs (S-0-0380) eingelesen werden.
Eingänge
VAR_INPUT
NetId : T_AmsNetID := '';
Execute : BOOL;
Timeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
NetId | T_AmsNetID | String, der die AMS-Netzwerkkennung des PCs enthält (Typ: T_AmsNetId). |
Execute | BOOL | Der Funktionsbaustein wird über eine positive Flanke an diesem Eingang aktiviert. |
Timeout | TIME | Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf. |
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
Axis : AXIS_REF;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Axis | Achsdatenstruktur, welche eine Achse eindeutig im System adressiert. Sie enthält unter anderem den aktuellen Status der Achse, wie Position, Geschwindigkeit oder Fehlerzustand. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
Busy : BOOL;
Error : BOOL;
AdsErrId : UINT;
SercosErrId : UINT;
DcBusVoltage : REAL;
Attribute : DWORD;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Busy | BOOL | Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. |
Error | BOOL | Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der Busy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos auftritt. |
AdsErrId | UINT | Liefert bei gesetztem Error-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. |
SercosErrId | UINT | Liefert bei gesetztem Error-Ausgang den Sercos-Fehler des zuletzt ausgeführten Befehls. |
DcBusVoltage | REAL | Liefert die DC-Bus-Spannung (z. B. 294.0 entspricht 294.0 V). |
Attribute | DWORD | Liefert das Attribut des Sercos-Parameters. |
Beispiel
fbReadDcBusVoltage : FB_SoEReadDcBusVoltage;
ReadDcBusVoltage : BOOL;
DcBusVoltage : REAL;
(* NcAxis *)
Axis : AXIS_REF;
IF ReadDcBusVoltage THEN
fbReadDcBusVoltage(
Axis := Axis,
Execute := TRUE,
Timeout := DEFAULT_ADS_TIMEOUT,
DcBusVoltage => DcBusVoltage
);
IF NOT fbReadDcBusVoltage.Busy THEN
fbReadDcBusVoltage(Axis := Axis, Execute := FALSE);
ReadDcBusVoltage := FALSE;
END_IF
END_IF