FB_SoEReadMotorTemperature
Mit dem Funktionsbaustein FB_SoEReadMotorTemperature kann die Temperatur des Motors (S-0-0383) eingelesen werden. Wenn der Motor keinen Temperatursensor enthält, steht hier 0.0, d. h. 0.0°C.
Eingänge
VAR_INPUT
NetId : T_AmsNetID := '';
Execute : BOOL;
Timeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
NetId | T_AmsNetID | String, der die AMS-Netzwerkkennung des PCs enthält (Typ: T_AmsNetId). |
Execute | BOOL | Der Baustein wird über eine positive Flanke an diesem Eingang aktiviert. |
Timeout | TIME | Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf. |
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
Axis : AXIS_REF;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Axis | Achsdatenstruktur, welche eine Achse eindeutig im System adressiert. Sie enthält unter anderem den aktuellen Status der Achse, wie Position, Geschwindigkeit oder Fehlerzustand. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
Busy : BOOL;
Error : BOOL;
AdsErrId : UINT;
SercosErrId : UINT;
MotorTemperature : REAL;
Attribute : DWORD;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Busy | BOOL | Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. |
Error | BOOL | Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der Busy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos auftritt. |
AdsErrId | UINT | Liefert bei gesetztem Error-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. |
SercosErrId | UINT | Liefert bei gesetztem Error-Ausgang den Sercos-Fehler des zuletzt ausgeführten Befehls. |
MotorTemperature | REAL | Liefert die Motortemperatur (z. B. 30.5 entspricht 30.5°C). Wenn der Motor keinen Temperatursensor enthält, steht hier 0.0, d. h. 0.0°C. |
Attribute | DWORD | Liefert das Attribut des Sercos-Parameters. |
Beispiel
fbReadMotorTemp : FB_SoEReadMotorTemperature;
ReadMotorTemp : BOOL;
MotorTemperature : REAL;
(* NcAxis *)
Axis : AXIS_REF;
IF ReadMotorTemp THEN
fbReadMotorTemp(
Axis := Axis,
Execute := TRUE,
Timeout := DEFAULT_ADS_TIMEOUT,
MotorTemperature => MotorTemperature
);
IF NOT fbReadMotorTemp.Busy THEN
fbReadMotorTemp(Axis := Axis, Execute := FALSE);
ReadMotorTemp := FALSE;
END_IF
END_IF