FB_SoEReadDiagNumberList
Mit dem Funktionsbaustein FB_SoEReadDiagNumberList kann eine Historie der Diagnosenummern als Liste (S-0-0375) ausgelesen werden.
Eingänge
VAR_INPUT
NetId : T_AmsNetID := '';
Execute : BOOL;
Timeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
pDiagNumber : POINTER TO ST_SoE_DiagNumList;
Size : UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
NetId | T_AmsNetID | String, der die AMS-Netzwerkkennung des PCs enthält (Typ: T_AmsNetId). |
Execute | BOOL | Der Funktionsbaustein wird über eine positive Flanke an diesem Eingang aktiviert. |
Timeout | TIME | Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf. |
pDiagNumber | POINTER TO ST_SoE_DiagNumList | Zeiger auf die Liste der letzten max. 30 Fehlernummern. Die Liste besteht aus der aktuellen und maximalen Anzahl von Bytes in der Liste sowie den 30 Listeneinträgen. |
Size | UDINT | Größe der Liste in Bytes (als Sizeof()) |
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
Axis : AXIS_REF;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Axis | Achsdatenstruktur, welche eine Achse eindeutig im System adressiert. Sie enthält unter anderem den aktuellen Status der Achse, wie Position, Geschwindigkeit oder Fehlerzustand. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
busy : BOOL;
Error : BOOL;
AdsErrId : UINT;
SercosErrId : UINT;
Attribute : DWORD;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Busy | BOOL | Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. |
Error | BOOL | Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der Busy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos auftritt. |
AdsErrId | UINT | Liefert bei gesetztem Error-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. |
SercosErrId | UINT | Liefert bei gesetztem Error-Ausgang den Sercos-Fehler des zuletzt ausgeführten Befehls. |
Attribute | DWORD | Liefert das Attribut des Sercos-Parameters. |
Beispiel
fbDiagNumberList : FB_SoEReadDiagNumberList;
DiagNumberList : BOOL;
stDiagNumberList : ST_SoE_DiagNumList;
(* NcAxis *)
Axis : AXIS_REF;
IF DiagNumberList THEN
fbDiagNumberList(
Axis := Axis,
Execute := TRUE,
Timeout := DEFAULT_ADS_TIMEOUT,
pDiagNumber := ADR(stDiagNumberList),
Size := SIZEOF(stDiagNumberList)
);
IF NOT fbDiagNumberList.Busy THEN
fbDiagNumberList(Axis := Axis, Execute := FALSE);
DiagNumberList := FALSE;
END_IF
END_IF