FB_SoEWriteCommandControl
Mit dem Funktionsbaustein FB_SoEWriteCommandControl kann ein Kommando vorbereitet, gestartet oder abgebrochen werden.
Eingänge
VAR_INPUT
NetId : T_AmsNetID := '';
Idn : WORD;
CmdControl : E_SoE_CmdControl;
Execute : BOOL;
Timeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
NetId | T_AmsNetID | String, der die AMS-Netzwerkkennung des PCs enthält (Typ: T_AmsNetId). |
Idn | WORD | Parameternummer, auf die sich FB_SoEWriteCommandControl bezieht, z. B. „P_0_IDNs + 160“ für P-0-0160. |
CmdControl | E_SoE_CmdControl | Gibt an, ob das Kommando vorbereitet (eSoE_CmdControl_Set := 1), ausgeführt (eSoE_CmdControl_SetAndEnable := 3) oder abgebrochen (eSoE_CmdControl_Cancel := 0) werden soll. |
Execute | BOOL | Der Funktionsbaustein wird über eine positive Flanke an diesem Eingang aktiviert. |
Timeout | TIME | Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf. |
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
Axis : AXIS_REF;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Axis | Achsdatenstruktur, welche eine Achse eindeutig im System adressiert. Sie enthält unter anderem den aktuellen Status der Achse, wie Position, Geschwindigkeit oder Fehlerzustand. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
Busy : BOOL;
Error : BOOL;
AdsErrId : UINT;
SercosErrId : UINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Busy | BOOL | Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. |
Error | BOOL | Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der Busy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos auftritt. |
AdsErrId | UINT | Liefert bei gesetztem Error-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. |
SercosErrId | UINT | Liefert bei gesetztem Error-Ausgang den Sercos-Fehler des zuletzt ausgeführten Befehls. |
Beispiel
fbWriteCommandControl : FB_SoEWriteCommandControl;
WriteCommandControl : BOOL;
Idn : WORD;
CmdControl : E_SoE_CmdControl;
(* NcAxis *)
Axis : AXIS_REF;
IF WriteCommandControl THEN
Idn := P_0_IDNs + 160;
fbWriteCommandControl(
Axis := Axis,
Execute := TRUE,
Timeout := DEFAULT_ADS_TIMEOUT,
Idn := Idn,
CmdControl := CmdControl
);
IF NOT fbWriteCommandControl.Busy THEN
fbWriteCommandControl(Axis := Axis, Execute := FALSE);
WriteCommandControl := FALSE;
END_IF
END_IF