FB_ReadDriveParameter
Mit dem Funktionsbaustein FB_ReadDriveParameter können asynchron verschiedene Parameter der Beckhoff-Servo-Hardware gelesen werden.
Unterstützte Beckhoff Hardware | ||
|---|---|---|
AX5xxx | AX8xxx / AMP8xxx / MD8xxx | Kompakte Antriebstechnik (Servo) |
|
|
|
Eingänge
VAR_INPUT
Execute : BOOL;
ParameterNumber : E_DriveParameterNumber;
Mode : E_ReadWriteMode;
Interval : TIME;
Value : ANY;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Execute | BOOL | Der Funktionsbaustein wird über eine positive Flanke an diesem Eingang aktiviert. |
ParameterNumber | Gibt an, welcher Parameter gelesen werden soll. | |
Mode | Gibt an, ob der Parameter einmalig oder zyklisch (so schnell wie möglich) gelesen werden soll. | |
Interval | TIME | Zusätzlich zu E_ReadWriteMode.Cyclic kann hier eine Intervallzeit angegeben werden, in der der Paramter gelesen werden soll. |
Value | ANY | Hier ist eine typrichtige Variable für den Parameter zu übergeben. Der benötigte Typ steht als Kommentar hinter dem Eintrag der Struktur E_DriveParameterNumber. |
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
Axis : AXIS_REF;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Axis | Achsdatenstruktur, welche eine Achse eindeutig im System adressiert. Sie enthält unter anderem den aktuellen Status der Achse, wie Position, Geschwindigkeit oder Fehlerzustand. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
Valid : BOOL;
Busy : BOOL;
Error : BOOL;
ErrorID : UDINT;
END_VARName | Type | Beschreibung |
|---|---|---|
Valid | BOOL | Dieser Ausgang wird gesetzt, wenn eine Gültige Information in die Variable „Value“ geschrieben wurde. |
Busy | BOOL | Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. |
Error | BOOL | Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der Busy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos auftritt. |
ErrorID | UDINT | Liefert bei gesetztem Error-Ausgang den ADS-Fehlercode. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattformtyp | Einzubindende SPS Bibliotheken | Firmwareversion | Revision |
|---|---|---|---|---|
TwinCAT ≥4024.67 | PC oder CX (x86 oder x64) | Tc2_MC2_Drive ≥V3.3.51.0 |
| ≥0032 |
ab FW v2.11 b0001