MC_BacklashCompensation
Mit dem Funktionsbaustein MC_BacklashCompensation werden zusammen mit dem Achs-Parameter Position Correction Lose kompensiert. Es ist möglich, negative sowie positive Lose zu kompensieren.
![]() | Verwendungshinweise und nötige Einstellungen in TwinCAT:
|
Eingänge
VAR_INPUT
Enable : BOOL;
Backlash : LREAL;
CompensationInPositiveDirection : BOOL;
Ramp : LREAL;
DisableMode : E_DisableMode;
Options : ST_BacklashCompensationOptions;
END_VAR Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Enable | BOOL | Das Kommando wird so lange ausgeführt, wie Enable aktiv ist. Die Losekompensation wird hiermit aktiviert. |
Backlash | LREAL | Kompensations-Wert mit Vorzeichen [mm]. Wenn der Default-Wert genutzt wird, wird der interne NC Backlash-Wert per ADS gelesen und in diesem Funktionsblock genutzt. |
CompensationInPositiveDirection | BOOL | Die Kompensation findet in der ausgewählten Arbeitsrichtung statt. FALSE (Default): Losekompensation muss ausgeführt werden, wenn in negative Richtung gefahren wird. TRUE: Losekompensation muss ausgeführt werden, wenn in positive Richtung gefahren wird. |
Ramp | LREAL | Geschwindigkeitslimit für eingegebene Losekompensation (konstante Geschwindigkeit und lineare Position als Unterprofile für Losekompensation [mm/s]). |
DisableMode | Abschaltmodus: (0)=HOLD, (1)=RESET | |
Options | ST_BacklashCompensationOptions | Optionale Parameter (nicht implementiert) |
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
Axis : AXIS_REF;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Axis | Achsdatenstruktur, welche eine Achse eindeutig im System adressiert. Sie enthält unter anderem den aktuellen Status der Achse, wie Position, Geschwindigkeit oder Fehlerzustand. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
Enabled : BOOL;
Busy : BOOL;
Error : BOOL;
ErrorId : UDINT;
CurrentBacklash : LREAL;
Limiting : BOOL;
END_VAR Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Enabled | BOOL | Dieser Ausgang wird TRUE, wenn die Losekompensation ohne Fehler aktiviert wurde. |
Busy | BOOL | Dieser Ausgang wird TRUE, wenn das Kommando mit Enable gestartet wird, und bleibt es dann so lange, wie der Funktionsbaustein das Kommando ausführt. |
Error | BOOL | Dieser Ausgang wird TRUE, wenn bei der Ausführung des Kommandos ein Fehler aufgetreten ist. |
ErrorId | UDINT | Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Kommandos. Der Fehlercode kann in der ADS-Fehlerdokumentation oder in der NC-Fehlerdokumentation (Fehlercodes 0x4nnn und 0x8nnn) nachgeschlagen werden. |
CurrentBacklash | LREAL | Aktueller Kompensations-Wert [mm]. |
Limiting | BOOL | Dieser Ausgang wird TRUE, wenn der Funktionsblock aktuell die Losekompensation limitiert. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT V3.0.0 | PC or CX (x86 or x64) | Tc2_MC2 |