NCTOPLC_AXIS_REF_OPMODE

Die Struktur NCTOPLC_AXIS_REF_OPMODE ist Teil der Struktur NCTOPLC_AXIS_REF.

TYPE NCTOPLC_AXIS_REF_OPMODE :
    DWORD;
END_TYPE

Die einzelnen Informationen werden in der Status-Struktur des AXIS_REF an folgenden Stellen zur Verfügung gestellt:

Bit

Variablenname

Beschreibung

0

Status.Opmode.PositionAreaMonitoring

Positionsbereichsüberwachung

1

Status.Opmode.TargetPositionMonitoring

Zielpositionsfensterüberwachung

2

Status.Opmode.LoopMode

Schleifenweg

3

Status.Opmode.MotionMonitoring

Physikalische Bewegungsüberwachung

4

Status.Opmode.PEHTimeMonitoring

PEH-Zeitüberwachung

5

Status.Opmode.BacklashCompensation

Losekompensation

6

Status.Opmode.DelayedErrorReaction

Verzögerte Fehlerreaktion der NC

7

Status.Opmode.Modulo

Modulo-Achse (Modulo-Anzeige)

8

Status.Opmode.SimulationAxis

Simulationsachse

9-11

 

 

12

Status.Opmode.StopMonitoring

Stillstandsüberwachung

13-15

 

 

16

Status.Opmode.PositionLagMonitoring

Schleppabstandsüberwachung Position

17

Status.Opmode.VeloLagMonitoring

Schleppabstandsüberwachung Geschwindigkeit

18

Status.Opmode.SoftLimitMinMonitoring

Endlagenüberwachung Min.

19

Status.Opmode.SoftLimitMaxMonitoring

Endlagenüberwachung Max.

20

Status.Opmode.PositionCorrection

Positionskorrektur („Messsystemfehlerkompensation“)

21

Status.Opmode.AllowSlaveCommands

Erlaube Bewegungskommandos an Slaveachsen

22

Status.Opmode.AllowExtSetAxisCommands

Erlaube Bewegungskommandos an Achse die über einen externen Sollwertgenerator gespeist wird

23

Status.NcApplicationRequest

Anforderungs-Bit für die Anwendersoftware (SPS‑Code) für z. B. einen „ApplicationHomingRequest“

24-31

Status.NcCycleCounter

NC-Zykluszähler

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.0.0

PC oder CX (x86 oder x64)

Tc2_MC2