MC_SetEncoderScalingFactor
Mit dem Funktionsbaustein MC_SetEncoderScalingFactor wird der Skalierungsfaktor des aktiven Encoders einer Achse entweder im Stillstand oder in Bewegung geändert.
Die Änderung kann absolut oder relativ durchgeführt werden. Da sich durch Änderung des Skalierungsfaktors im absoluten Modus ein Positionssprung ergibt, ist dieser Mode nur im Stilstand geeignet. Im relativen Modus wird gleichzeitig ein interner Positionsoffset so angepasst, dass es keinen Sprung gibt. Es muss beachtet werden, dass sich durch einen Eingriff während der Fahrt bei gleichbleibender realer Geschwindigkeit die Ist-Geschwindigkeit der Achse ändert. Daher können nur kleine Änderungen während der Fahrt durchgeführt werden.
Eingänge
VAR_INPUT
Execute : BOOL;
ScalingFactor : LREAL;
Mode : E_SetScalingFactorMode;
Options : ST_SetEncoderScalingOptions;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
Execute | BOOL | Mit einer steigenden Flanke wird das Kommando ausgeführt. |
ScalingFactor | LREAL | Skalierungsfaktor des aktiven Encoders einer Achse. Der Skalierungsfaktor wird in physikalischen Positionseinheiten [u] dividiert durch die Anzahl der Encoder-Inkremente angegeben. |
Mode | Der Skalierungsfaktor kann im absoluten oder relativen Modus gesetzt werden (ENCODERSCALINGMODE_ABSOLUTE, ENCODERSCALINGMODE_RELATIVE). | |
Options | Datenstruktur, die zusätzliche, selten benötigte Parameter enthält. Im Normalfall kann der Eingang offen bleiben.
|
Siehe auch: Allgemeine Regeln für MC-Funktionsbausteine
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
Axis : AXIS_REF;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
Axis | Achsdatenstruktur, welche eine Achse eindeutig im System adressiert. Sie enthält unter anderem den aktuellen Status der Achse, wie Position, Geschwindigkeit oder Fehlerzustand. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
Done : BOOL;
Busy : BOOL;
Error : BOOL;
ErrorID : UDINT;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
Done | BOOL | TRUE, wenn die Position erfolgreich gesetzt wurde. |
Busy | BOOL | TRUE, sobald das Kommando mit Execute gestartet wird und solange der Befehl abgearbeitet wird. Wenn „Busy“ FALSE ist, ist der Funktionsbaustein bereit für einen neuen Auftrag. Gleichzeitig ist einer der Ausgänge „Done“ oder „Error“ gesetzt. |
Error | BOOL | TRUE, wenn ein Fehler auftritt. |
ErrorID | UDINT | Liefert bei einem gesetzten Error-Ausgang die Fehlernummer. |
Siehe auch: Allgemeine Regeln für MC-Funktionsbausteine
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v3.0.0 | PC oder CX (x86 oder x64) | Tc2_MC2 |